17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

燃焼排ガス分析計

燃焼排ガス分析計

通常単価(税別)
131,814143,039
税込単価
144,995157,343
通常出荷日:6日目

【特長】・100データまで保存可能です。・CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。・COセン...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    35
  • 幅(mm)
    80
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131,814
( 144,995 )
6日目
143,039
( 157,343 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100データまで保存可能です。
・CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。
・COセンサは[[水素]]補償付です。
【用途】
・ボイラ、ヒータの排ガス分析に。
・ガス湯沸器・石油給湯器の定期点検やチェックに。
【セット内容】
・ACアダプター、標準プローブ、ドレンポット、キャリングケース、ソフトケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

燃焼排ガス分析計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
燃焼排ガス分析計
燃焼排ガス分析計 標準タイプ
燃焼排ガス分析計 HT-1300Z-TYPEA
ガス検知器 HT-4300
ガス検知器HT-4300用専用センサ
燃焼排ガス分析計
メーカーホダカホダカホダカホダカホダカケニス
通常価格131,814-250,650376,80093,82639,743387,946 -
通常出荷日6日目4日目4日目2日目5日目18日目
奥行(mm)15060602525-
高さ(mm)35210210135135-
幅(mm)8080805050-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト