ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
長野計器 小形圧力計 GK |
|
右下精器製造 汎用圧力計(A枠立型・φ75) |

【特長】
・デジタルマノメーターと組み合わせて、最大5箇所の圧力を同時に計測することが可能です。
【商品仕様】
・最大許容圧:750hPa
・接続口数:入口
・接続口仕様:ホースジョイント
・切替方式:ロータリー式
・トラスココード:838-2750
・質量:650g


新コスモス電機
デジタル酸素濃度計 XO-326シリーズ

マザーツール
CO2Plus温度モニタ ZG106
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新コスモス電機
デジタル酸素濃度計 XO-326シリーズ
0通常価格(税別):85,959円~

A-Gas Japan(旧FUSO)
真空ポンプオイル
0通常価格(税別):1,359円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~