17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー HT-1014P ネジ山修正タップ(プラグ用) HT-1014P

ハスコー HT-1014P ネジ山修正タップ(プラグ用)

通常単価(税別)
36,850円
税込単価
40,535円
通常出荷日:6日目

【特長】・シリンダーヘッドを降ろさずに、奥深い場所にあるスパークプラグの雌ネジ山を修正できます。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-5998
  • JANコード
    4580372201756
  • 質量(g)
    470
  • 品名
    ネジ山修正タップ

型番:

HT-1014P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HT-1014Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-5998
JANコード
4580372201756
質量(g)
470
品名
ネジ山修正タップ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-1014P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,850円
( 40,535円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダーヘッドを降ろさずに、奥深い場所にあるスパークプラグの雌ネジ山を修正できます。
【用途】
・雌ネジ修正用割タップ。
【商品仕様】
・M12XP1.25/M14XP1.25
・JANコード:4580372201756
・トラスココード:853-5998
・質量:470g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー HT-1014P ネジ山修正タップ(プラグ用)の型番HT-1014Pのページです。 型番HT-1014Pに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー HT-1014P ネジ山修正タップ(プラグ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー HT-1014P ネジ山修正タップ(プラグ用)
ハスコー ネジ山修正ダイス HD-3352
ハスコー ネジ山修正ダイス HD-1824S
ハスコー ネジ山修正ダイス HD-HD-6490
ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)
ハスコー ハブボルト修正機
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格36,850円99,136円69,864円111,388円103,218円89,488円
通常出荷日6日目4日目5日目4日目5日目5日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール
トラスココード853-5998814-5110853-5947814-5111814-5116814-5115
JANコード458037220175645803722014114580372201398458037220143545803722012134580372201206
質量(g)470163052026401580660
品名ネジ山修正タップ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました