17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヨシオ 反射たすき1 HT-1

ヨシオ 反射たすき1

通常単価(税別)
1,444円
税込単価
1,588円
通常出荷日:4日目

【特長】・夜間など、反射材を表にして着用していただくと、車のライトを反射して光ってドライバーに居場所を...

詳細を確認

    型番:

    HT-1
    解除
    • この商品は15個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    HT-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HT-1
    最小発注数量
    15個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,444円
    ( 1,588円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・夜間など、反射材を表にして着用していただくと、車のライトを反射して光ってドライバーに居場所を知らせます。
    ・リバーシブルなので昼間は黄色面を表にして使用できます。
    【用途】
    ・交通安全用品に。
    【商品仕様】
    ・色:ホワイト
    ・幅(mm):35
    ・奥行(mm):1
    ・高さ(mm):1290
    ・全面反射材使用
    ・JANコード:4937747262506
    ・トラスココード:852-1639
    ・質量:60g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン・PVC
    ・鉄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヨシオ 反射たすき1の型番HT-1のページです。 型番HT-1に関する仕様情報を記載しております。
    ヨシオ 反射たすき1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヨシオ 反射たすき1
    ヨシオ 反射たすき2
    腕章-1A
    腕章-1B
    腕章「防犯」_1
    ヨシオ 笛付反射キーホルダー薔薇イエロー
    メーカーヨシオヨシオアズワンアズワン日本緑十字社ヨシオ
    通常価格1,444円1,123円1,450円2,256円1,333円843円
    通常出荷日4日目4日目8日目8日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕章カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました