17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タクボ ND用 付属追加棚 HT-07W HT-07W

タクボ ND用 付属追加棚 HT-07W

通常単価(税別)
7,556
税込単価
8,312
通常出荷日:14日目

【特長】・ND型用オプション追加棚【用途】・追加棚【商品仕様】・背面付属棚への追加。・タクボ ND用 ...

詳細を確認
  • JANコード
    4904780098706
  • トラスココード
    113-3674
  • 質量(g)
    3200.0

型番:

HT-07W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT-07Wの仕様・寸法情報

JANコード
4904780098706
トラスココード
113-3674
質量(g)
3200.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-07W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,556
( 8,312 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ND型用オプション追加棚
【用途】
・追加棚
【商品仕様】
・背面付属棚への追加。
・タクボ ND用 付属追加棚 HT-07W
・JANコード:4904780098706
・トラスココード:113-3674
・質量:3.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タクボ ND用 付属追加棚 HT-07Wの型番HT-07Wのページです。 型番HT-07Wに関する仕様情報を記載しております。
タクボ ND用 付属追加棚 HT-07Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タクボ ND用 付属追加棚 HT-07W
タクボ ND用 付属追加棚 HT-07LW
タクボ ND用 付属追加棚 HT-12W
タクボ ND用 付属追加棚 HT-14W
タクボ ND用 付属追加棚 HT-05W
タクボ ND用 付属追加棚 HT-14LW
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格7,5567,5567,26310,1825,80010,182
通常出荷日14日目6日目18日目14日目9日目14日目
JANコード490478009870649047800986904904780098720490478009875149047800986834904780098744
トラスココード113-3674113-5214113-3673113-3676113-3672113-5213
質量(g)3200.03000.04900.05500.02400.05400.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました