17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タクボ ND用 付属追加棚 HT-07LW HT-07LW

タクボ ND用 付属追加棚 HT-07LW

通常単価(税別)
7,556
税込単価
8,312
通常出荷日:6日目

【特長】・ND型用オプション追加棚【用途】・追加棚【商品仕様】・背面付属棚への追加。・タクボ ND用 ...

詳細を確認
  • JANコード
    4904780098690
  • トラスココード
    113-5214
  • 質量(g)
    3000.0

型番:

HT-07LW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT-07LWの仕様・寸法情報

JANコード
4904780098690
トラスココード
113-5214
質量(g)
3000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-07LW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,556
( 8,312 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ND型用オプション追加棚
【用途】
・追加棚
【商品仕様】
・背面付属棚への追加。
・タクボ ND用 付属追加棚 HT-07LW
・JANコード:4904780098690
・トラスココード:113-5214
・質量:3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タクボ ND用 付属追加棚 HT-07LWの型番HT-07LWのページです。 型番HT-07LWに関する仕様情報を記載しております。
タクボ ND用 付属追加棚 HT-07LWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タクボ ND用 付属追加棚 HT-07LW
タクボ ND用 付属追加棚 HT-14LW
タクボ ND用 付属追加棚 HT-07W
タクボ ND用 付属追加棚 HT-12W
タクボ ND用 付属追加棚 HT-14W
タクボ ND用 付属追加棚 HT-05W
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格7,55610,1827,5567,26310,1825,800
通常出荷日6日目14日目14日目18日目14日目9日目
JANコード490478009869049047800987444904780098706490478009872049047800987514904780098683
トラスココード113-5214113-5213113-3674113-3673113-3676113-3672
質量(g)3000.05400.03200.04900.05500.02400.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました