ファクトリーサプライ用品技術窓口

レンチ レンチエ-ス HSW-22
  • レンチ レンチエ-ス

レンチ レンチエ-ス

通常単価(税別)
130,794円
税込単価
143,873円
通常出荷日:6日目

【特長】・歯型状の爪を備えたアタッチメント本体はアジャスト式で幅広く使用でき、確実な作業を行うため6角...

詳細を確認
  • トラスココード
    853-5865
  • JANコード
    4580117392183
  • 質量(g)
    10000.0
  • 材質1
    スチール
  • 全高(mm)
    310
  • 全幅(mm)
    74

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 別途運賃

型番:

HSW-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSW-22の仕様・寸法情報

トラスココード
853-5865
JANコード
4580117392183
質量(g)
10000.0
材質1
スチール
全高(mm)
310
全幅(mm)
74

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSW-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,794円
( 143,873円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯型状の爪を備えたアタッチメント本体はアジャスト式で幅広く使用でき、確実な作業を行うため6角及び8角ナット用の2種がセットになっています。
【用途】
・大型車のホーシングナットを脱着。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・●八角セット●六角セット●エキステンション●ハンドル

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 別途運賃
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レンチ レンチエ-スの型番HSW-22のページです。 型番HSW-22に関する仕様情報を記載しております。
レンチ レンチエ-スのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンチ レンチエ-ス
モバイルケースリムーバーセット
ベアリング&シールインサーター
コイルスプリングコンプレッサー
測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~2500mm TG-XU
ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格130,794円1,408円31,913円56,630円56,675円40,510円
通常出荷日6日目1日目1日目1日目4日目6日目
トラスココード853-5865200-4423783-9383783-9201853-6070853-6000
JANコード4580117392183458011739619845801173942934580117392145--
質量(g)10000.030800.0003900.027006000
材質1スチール合成樹脂本体:スチール、先端部:アルミスチール・アルミダイキャストスチールスチール
全高(mm)310-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました