17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステン用 切箸左用柳刃

ステン用 切箸左用柳刃

通常単価(税別)
27,97040,488
税込単価
30,76744,537
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・左利きの曲線・直線切りに対応できます。【用途】・板金加工用鋏。

  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    鉄板用
  • 切断能力(mm)ステンレス板
    0.4
  • 切断能力(mm)鉄板
    0.5
  • 切断能力(mm)銅板
    0.6
  • 刃先
    左用柳刃
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

刃長

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
220
58
853-4313
370.000
1個
250
60
853-4314
480.000
1個
280
70
853-4315
620
1個
315
75
853-4316
710
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,970
( 30,767 )
19日目
32,792
( 36,071 )
9日目
35,471
( 39,018 )
9日目
40,488
( 44,537 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左利きの曲線・直線切りに対応できます。
【用途】
・板金加工用鋏。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステン用 切箸左用柳刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン用 切箸左用柳刃
ステン用 切箸左用直刃
切箸左用厚物柳刃
ステン用 切箸サンマ330mm
ステン用 切箸ダクト480mm
ステン用 切箸サンマ360mm
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格27,970-35,471 -29,807 -21,67560,65524,060
通常出荷日9日目〜9日目9日目9日目9日目9日目
材質1本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006
材質2刃:日立安来鋼青紙刃:日立安来鋼青紙刃:日立安来鋼青紙刃:日立安来鋼青紙刃:日立安来鋼青紙刃:日立安来鋼青紙
タイプ鉄板用鉄板用鉄板用鉄板用鉄板用鉄板用
切断能力(mm)ステンレス板0.40.40.40.40.60.4
切断能力(mm)鉄板0.50.50.50.50.50.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト