17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

切箸左用厚物直刃

切箸左用厚物直刃

通常単価(税別)
33,481円~49,672円
税込単価
36,829円~54,639円
通常出荷日:9日目

【特長】・左利きの直線切りに対応できます。【用途】・板金加工用鋏。

  • 刃長 (mm)
    55
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    鉄板用
  • 切断能力(mm)ステンレス板
    0.4
  • 切断能力(mm)鉄板
    0.5
  • 切断能力(mm)銅板
    0.6
  • 刃先
    厚物用ストレート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
320
853-4290
820
1個
340
853-4291
850.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,481円
( 36,829円 )
9日目
49,672円
( 54,639円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左利きの直線切りに対応できます。
【用途】
・板金加工用鋏。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

切箸左用厚物直刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切箸左用厚物直刃
ステン用 切箸サンマ330mm
ステン用 切箸サンマ360mm
ステン用 切箸ダクト480mm
ステン用 切箸ダクト450mm
本職板金鋏 ZDP柳刃270mm
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格33,481円-21,675円24,060円60,655円55,246円57,938円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
刃長(mm)55113120807070
材質1本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006
材質2刃:日立安来鋼青紙刃:日立安来鋼青紙刃:日立安来鋼青紙刃:日立安来鋼青紙刃:日立安来鋼青紙刃:粉末鋼ZDP189
タイプ鉄板用鉄板用鉄板用鉄板用鉄板用鉄板用
切断能力(mm)ステンレス板0.40.40.40.60.60.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト