17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

切箸角波板切 ヨドエンボス HSTM-1551
  • 切箸角波板切 ヨドエンボス

切箸角波板切 ヨドエンボス

通常単価(税別)
18,502円
税込単価
20,352円
通常出荷日:9日目

【特長】・材料の凹(角波材)を切る場合に使用します、材料の山の幅等が違う為都度確認して下さい。【用途】...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    310
  • 刃長 (mm)
    95
  • トラスココード
    853-4258
  • 質量(g)
    570.000
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    ステン・鉄板用

型番:

HSTM-1551
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSTM-1551の仕様・寸法情報

全長(mm)
310
刃長(mm)
95
トラスココード
853-4258
質量(g)
570.000
材質1
本体:極軟鋼SAE1006
材質2
刃:日立安来鋼青紙
タイプ
ステン・鉄板用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSTM-1551
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,502円
( 20,352円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料の凹(角波材)を切る場合に使用します、材料の山の幅等が違う為都度確認して下さい。
【用途】
・板金加工用鋏。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

切箸角波板切 ヨドエンボスの型番HSTM-1551のページです。 型番HSTM-1551に関する仕様情報を記載しております。
切箸角波板切 ヨドエンボスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切箸角波板切 ヨドエンボス
切箸波板切 330mm
切箸波板切柳刃 330mm
本職板金鋏 SLD角波サイディング35号
本職板金鋏 ハイスM1波板切330mm
切箸エグリ刃
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格18,502円18,502円25,961円37,346円55,642円10,226円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目
全長(mm)310340335355340200
刃長(mm)9588851108532
トラスココード853-4258853-4223853-4224853-4155853-4193404-9161
質量(g)570.000710720.000810720.000260
材質1本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体ステンレス鋼SUS410本体:極軟鋼SAE1006

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました