17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

盛光 切箸角波板切 七つ星C

通常単価(税別)
21,764
税込単価
23,940
通常出荷日:9日目

【特長】・材料の凹(角波材)を切る場合に使用します、材料の山の幅等が違う為都度確認して下さい。【用途】...

詳細を確認

    型番:

    HSTM-1543
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HSTM-1543の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HSTM-1543
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,764
    ( 23,940 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・材料の凹(角波材)を切る場合に使用します、材料の山の幅等が違う為都度確認して下さい。
    【用途】
    ・板金加工用鋏。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):315
    ・刃長(mm):95
    ・タイプ:ステン・鉄板用
    ・切断能力(mm):0.5
    ・切断能力(mm):0.5
    ・主対応素材:GL鋼板・銅板
    ・トラスココード:853-4257
    ・質量:580g
    【材質/仕上】
    ・本体:極軟鋼SAE1006
    ・刃:日立安来鋼青紙

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    盛光 切箸角波板切 七つ星Cの型番HSTM-1543のページです。 型番HSTM-1543に関する仕様情報を記載しております。
    盛光 切箸角波板切 七つ星Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    盛光 切箸角波板切 七つ星C
    切箸角波板切
    切箸角波板切 ヨドエンボス
    切箸波板切 330mm
    切箸波板切柳刃 330mm
    本職板金鋏 SLD角波サイディング35号
    メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
    通常価格21,76414,501 -18,50218,50225,96137,346
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました