17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

切箸角波板切
  • 切箸角波板切

切箸角波板切

通常単価(税別)
14,501円~17,247円
税込単価
15,951円~18,972円
通常出荷日:9日目

【特長】・材料の凹(角波材)を切る場合に使用します、材料の山の幅等が違う為都度確認して下さい。【用途】...

詳細を確認
  • タイプ
    ステン・鉄板用
  • 切断能力(mm)
    0.5
未確定 39 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

刃長

(mm)

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
360
117
853-4225
780.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
340
95
853-4226
630
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
305
87
853-4227
540.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
305
84
853-4228
540.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
330
85
853-4229
650.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
315
95
853-4230
540.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
305
95
853-4231
580.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
310
108
853-4232
520
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
300
85
853-4233
550.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
310
95
853-4234
580.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
305
82
853-4235
510
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
310
95
853-4236
580.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
340
98
853-4237
630
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
305
88
853-4238
580.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
310
95
853-4239
530
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
315
95
853-4240
590.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
315
95
853-4241
560
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
300
87
853-4242
500.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
310
95
853-4243
520
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
355
114
853-4244
740
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
350
102
853-4245
670
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
360
114
853-4246
700
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
345
100
853-4247
680.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
345
100
853-4248
630
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
360
115
853-4249
740
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
350
102
853-4250
680.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
360
115
853-4251
740
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
315
95
853-4252
590.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
340
100
853-4253
610
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
305
85
853-4254
570.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
305
87
853-4259
570.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
310
95
853-4260
590.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
305
87
853-4261
530
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
310
95
853-4262
560
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
345
100
853-4263
710
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
310
97
853-4264
550.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
360
115
853-4265
760.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
345
100
853-4266
550.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
350
103
853-4268
680.000
本体:極軟鋼SAE1006
刃:日立安来鋼青紙
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,873円
( 17,460円 )
9日目
15,873円
( 17,460円 )
9日目
15,645円
( 17,210円 )
9日目
15,645円
( 17,210円 )
9日目
14,501円
( 15,951円 )
9日目
15,873円
( 17,460円 )
9日目
15,645円
( 17,210円 )
9日目
15,645円
( 17,210円 )
9日目
15,645円
( 17,210円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
15,873円
( 17,460円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
15,873円
( 17,460円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
15,873円
( 17,460円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
15,873円
( 17,460円 )
9日目
15,873円
( 17,460円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目
17,247円
( 18,972円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料の凹(角波材)を切る場合に使用します、材料の山の幅等が違う為都度確認して下さい。
【用途】
・板金加工用鋏。
【材質】
・本体:極軟鋼SAE1006
・刃:日立安来鋼青紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

切箸角波板切のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切箸角波板切
本職板金鋏 ハイスM1新縦切270mm
本職板金鋏 ハイスM1直刃330mm
切箸角波板切 ヨドエンボス
切箸波板切 330mm
切箸波板切柳刃 330mm
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格14,501円-48,171円46,335円18,502円18,502円25,961円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
タイプステン・鉄板用ステン・鉄板用ステン・鉄板用ステン・鉄板用ステン・鉄板用ステン・鉄板用
切断能力(mm)0.50.60.6---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト