17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

切箸リブ切 52号 HSTM-1252
  • 切箸リブ切 52号

切箸リブ切 52号

  • 全長 (mm)
    310
  • 刃長 (mm)
    95
  • JANコード
    4560118240652
  • トラスココード
    853-4222
  • 質量(g)
    560
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    ステン・鉄板用

型番:

HSTM-1252
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

【型番:HSTM-1252】
・主対応素材:GL鋼板・銅板
・タイプ:ステン・鉄板用
・全長(mm):310
・刃長(mm):95
・切断能力(mm):0.5

HSTM-1252の仕様・寸法情報

全長(mm)
310
刃長(mm)
95
JANコード
4560118240652
トラスココード
853-4222
質量(g)
560
材質1
本体:極軟鋼SAE1006
材質2
刃:日立安来鋼青紙
タイプ
ステン・鉄板用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSTM-1252
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,595
( 18,255 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料の凹(リブ波)を切る場合に使用します。
【用途】
・板金加工用鋏。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

切箸リブ切 52号の型番HSTM-1252のページです。 型番HSTM-1252に関する仕様情報を記載しております。
切箸リブ切 52号のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切箸リブ切 52号
切箸柳刃 180mm
本職板金鋏 SLD角波サイディング35号
本職板金鋏 ハイスM1新縦切270mm
本職板金鋏 ハイスM1直刃330mm
切箸左用柳刃
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格16,59510,00039,26849,89547,95127,659
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目
全長(mm)310180355295355290
刃長(mm)9542110719070
JANコード45601182406524560118240119456011824265645601182431584560118243059-
トラスココード853-4222853-4211853-4155853-4201853-4171404-9152
質量(g)560180.000810630830.000560
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました