ツール用品技術窓口

切箸リブ切 1号 HSTM-1201
  • 切箸リブ切 1号

切箸リブ切 1号

通常単価(税別)
18,502
税込単価
20,352
通常出荷日:9日目

【特長】・材料の凹(リブ波)を切る場合に使用します。【用途】・板金加工用鋏。

  • 全長 (mm)
    315
  • 刃長 (mm)
    97
  • JANコード
    4560118240638
  • トラスココード
    853-4220
  • 質量(g)
    560
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    ステン・鉄板用

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

HSTM-1201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSTM-1201の仕様・寸法情報

全長(mm)
315
刃長(mm)
97
JANコード
4560118240638
トラスココード
853-4220
質量(g)
560
材質1
本体:極軟鋼SAE1006
材質2
刃:日立安来鋼青紙
タイプ
ステン・鉄板用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSTM-1201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,502
( 20,352 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料の凹(リブ波)を切る場合に使用します。
【用途】
・板金加工用鋏。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

切箸リブ切 1号の型番HSTM-1201のページです。 型番HSTM-1201に関する仕様情報を記載しております。
切箸リブ切 1号のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切箸リブ切 1号
切箸リブ切 2号
切箸リブ切 52号
切箸波板切 330mm
切箸波板切柳刃 330mm
切箸 寿縦切270B
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格18,50218,50215,58218,50225,96124,825
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
全長(mm)315310310340335290
刃長(mm)979095888572
JANコード456011824063845601182406454560118240652456011824069045601182407064560118244872
トラスココード853-4220853-4221853-4222853-4223853-4224853-4124
質量(g)560550.000560710720.000630

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました