17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

切箸柳刃 180mm HSTM-0118

切箸柳刃 180mm

  • 全長 (mm)
    180
  • 刃長 (mm)
    42
  • JANコード
    4560118240119
  • トラスココード
    853-4211
  • 質量(g)
    180.000
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来鋼青紙
  • タイプ
    鉄板用
  • 刃先
    柳刃

型番:

HSTM-0118
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
<型番:HSTM-0118>
・主対応素材:GL鋼板・銅板
・タイプ:鉄板用
・全長(mm):180
・刃長(mm):42
・刃先:柳刃
・切断能力(mm):0.4
・材質:本体…極軟鋼(SAE1006)、刃…日立安来鋼青紙

HSTM-0118の仕様・寸法情報

全長(mm)
180
刃長(mm)
42
JANコード
4560118240119
トラスココード
853-4211
質量(g)
180.000
材質1
本体:極軟鋼SAE1006
材質2
刃:日立安来鋼青紙
タイプ
鉄板用
刃先
柳刃
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSTM-0118
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,271円
( 10,198円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲線・直線切りあらゆる細工切に対応できます。
【用途】
・板金加工用鋏。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

切箸柳刃 180mmの型番HSTM-0118のページです。 型番HSTM-0118に関する仕様情報を記載しております。
切箸柳刃 180mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切箸柳刃 180mm
本職板金鋏 SLD柳刃180mm
切箸波板切柳刃 330mm
本職板金鋏 ハイスM1エグリ刃180mm
切箸エグリ刃 150mm
本職板金鋏 SLD立エグリ180mm
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格9,271円16,040円25,961円37,371円9,942円22,631円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
全長(mm)180205335190165175
刃長(mm)424585302530
JANコード456011824011945601182421134560118240706456011824309745601182402184560118242342
トラスココード853-4211853-4128853-4224853-4176853-4212853-4168
質量(g)180.000230720.000250.000135.000240
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました