17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

本職板金鋏 ハイスM1立エグリ210mm HSTH-9321
  • 本職板金鋏 ハイスM1立エグリ210mm

本職板金鋏 ハイスM1立エグリ210mm

通常単価(税別)
49,902円
税込単価
54,892円
通常出荷日:9日目

【特長】・はがねの頂点に立つハイス鋼は過酷な使用に耐え、驚異的な硬度と耐久力です。・本職用板金鋏になり...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    220
  • 刃長 (mm)
    40
  • JANコード
    4560118243394
  • トラスココード
    853-4208
  • 質量(g)
    350
  • 材質1
    本体ステンレス鋼SUS410
  • 材質2
    刃:日立ハイスYXM1
  • タイプ
    ステン・鉄板用
  • 刃先
    エグリ刃

型番:

HSTH-9321
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSTH-9321の仕様・寸法情報

全長(mm)
220
刃長(mm)
40
JANコード
4560118243394
トラスココード
853-4208
質量(g)
350
材質1
本体ステンレス鋼SUS410
材質2
刃:日立ハイスYXM1
タイプ
ステン・鉄板用
刃先
エグリ刃
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSTH-9321
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,902円
( 54,892円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はがねの頂点に立つハイス鋼は過酷な使用に耐え、驚異的な硬度と耐久力です。
・本職用板金鋏になります。
・きつい曲線切りに対応できます。
【用途】
・板金加工用本職鋏。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本職板金鋏 ハイスM1立エグリ210mmの型番HSTH-9321のページです。 型番HSTH-9321に関する仕様情報を記載しております。
本職板金鋏 ハイスM1立エグリ210mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本職板金鋏 ハイスM1立エグリ210mm
本職板金鋏 ハイスM1エグリ刃210mm
本職板金鋏 ハイスM1立エグリ180mm
本職板金鋏 SLD立エグリ210mm
本職板金鋏 ハイスM1柳刃210mm
本職板金鋏 ハイスM1マジック210mm
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格49,902円40,718円44,315円25,246円39,055円48,371円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
全長(mm)220225180220245240
刃長(mm)404030355755
JANコード456011824339445601182431034560118243332456011824270045601182430044560118243400
トラスココード853-4208853-4177853-4207853-4169853-4173853-4195
質量(g)350350250.000350360340

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました