17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬ロータリーバー
ニコルソン
WA砥石
クレトイシ
“オイルストーン”
ミニター
  • <
  • >
本職板金鋏 ハイスM1柳刃240mmスリム HSTH-2624
  • 本職板金鋏 ハイスM1柳刃240mmスリム

本職板金鋏 ハイスM1柳刃240mmスリム

通常単価(税別)
48,830円
税込単価
53,713円
通常出荷日:9日目

【特長】・はがねの頂点に立つハイス鋼は過酷な使用に耐え、驚異的な硬度と耐久力です。・本職用板金鋏になり...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    260
  • 刃長 (mm)
    58
  • JANコード
    4560118243172
  • トラスココード
    853-4199
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    本体ステンレス鋼SUS410
  • 材質2
    刃:日立ハイスYXM1
  • タイプ
    ステン・鉄板用
  • 刃先
    柳刃

型番:

HSTH-2624
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSTH-2624の仕様・寸法情報

全長(mm)
260
刃長(mm)
58
JANコード
4560118243172
トラスココード
853-4199
質量(g)
400.000
材質1
本体ステンレス鋼SUS410
材質2
刃:日立ハイスYXM1
タイプ
ステン・鉄板用
刃先
柳刃
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSTH-2624
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,830円
( 53,713円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はがねの頂点に立つハイス鋼は過酷な使用に耐え、驚異的な硬度と耐久力です。
・本職用板金鋏になります。
・曲線切りに対応できます。
【用途】
・板金加工用本職鋏。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本職板金鋏 ハイスM1柳刃240mmスリムの型番HSTH-2624のページです。 型番HSTH-2624に関する仕様情報を記載しております。
本職板金鋏 ハイスM1柳刃240mmスリムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本職板金鋏 ハイスM1柳刃240mmスリム
本職板金鋏 SLD柳刃240mmスリム
本職板金鋏 ハイスM1柳刃270mm
本職板金鋏 ハイスM1柳刃300mm
本職板金鋏 ハイスM1柳刃210mm
本職板金鋏 ハイスM1縦切240mm
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格48,830円18,375円46,611円48,715円39,055円50,743円
通常出荷日9日目2日目9日目9日目9日目9日目
全長(mm)260260290320245265
刃長(mm)585870755763
JANコード456011824317245601182421754560118243028456011824303545601182430044560118243134
トラスココード853-4199853-4152853-4174853-4175853-4173853-4191
質量(g)400.000400.000610730.000360420.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました