17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬ロータリーバー
ニコルソン
砥石(ルビー砥石)
スリーエー
WA砥石
クレトイシ
  • <
  • >
本職板金鋏 ハイスM1柳刃270mm HSTH-0127
  • 本職板金鋏 ハイスM1柳刃270mm

本職板金鋏 ハイスM1柳刃270mm

通常単価(税別)
46,611円
税込単価
51,272円
通常出荷日:9日目

【特長】・はがねの頂点に立つハイス鋼は過酷な使用に耐え、驚異的な硬度と耐久力です。・本職用板金鋏になり...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    290
  • 刃長 (mm)
    70
  • JANコード
    4560118243028
  • トラスココード
    853-4174
  • 質量(g)
    610
  • 材質1
    本体ステンレス鋼SUS410●刃:日立ハイスYXM1
  • タイプ
    ステン・鉄板用
  • 刃先
    柳刃

型番:

HSTH-0127
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSTH-0127の仕様・寸法情報

全長(mm)
290
刃長(mm)
70
JANコード
4560118243028
トラスココード
853-4174
質量(g)
610
材質1
本体ステンレス鋼SUS410●刃:日立ハイスYXM1
タイプ
ステン・鉄板用
刃先
柳刃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSTH-0127
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,611円
( 51,272円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はがねの頂点に立つハイス鋼は過酷な使用に耐え、驚異的な硬度と耐久力です。
・本職用板金鋏になります。
・直線、曲線切りに活用できる万能鋏です。
【用途】
・板金加工用本職鋏。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本職板金鋏 ハイスM1柳刃270mmの型番HSTH-0127のページです。 型番HSTH-0127に関する仕様情報を記載しております。
本職板金鋏 ハイスM1柳刃270mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本職板金鋏 ハイスM1柳刃270mm
本職板金鋏 ハイスM1柳刃300mm
本職板金鋏 ハイスM1柳刃210mm
本職板金鋏 ハイスM1柳刃270mm中厚
本職板金鋏 ハイスM1縦切270mm
本職板金鋏 ハイスM1マジック270mm
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格46,611円48,715円39,055円57,785円53,039円57,172円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
全長(mm)290320245300290285
刃長(mm)707557606765
JANコード456011824302845601182430354560118243004456011824318945601182431414560118243424
トラスココード853-4174853-4175853-4173853-4188853-4192853-4197
質量(g)610730.000360670620530
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました