17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ハイスピードチップソー

ハイスピードチップソー
  • ハイスピードチップソー
通常単価(税別)
5,3307,867
税込単価
5,8638,654
通常出荷日:6日目

【特長】・全サイズ鉄・ステンレス兼用タイプです。・特殊チタンチップで切れ味は超硬タイプの約2倍です。・...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
100 ~ 180
1.8
4989530703802
852-3811
107
1個
110 ~ 180
1.4 ~ 1.65
4989530703819
852-3812
105
1個
125 ~ 180
1.5 ~ 1.65
4989530703826
852-3813
164
1個
135 ~ 180
1.1 ~ 1.65
4989530703833
852-3814
135
1個
160
2
4989530703840
852-3815
294
1個
180
2
4989530703857
852-3816
343
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,330
( 5,863 )
6日目
5,681
( 6,249 )
6日目
6,312
( 6,943 )
6日目
7,306
( 8,037 )
6日目
7,517
( 8,269 )
6日目
7,867
( 8,654 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全サイズ鉄・ステンレス兼用タイプです。
・特殊チタンチップで切れ味は超硬タイプの約2倍です。
・充電丸のこ対応タイプです。
【用途】
・被削材:ステンレス、鉄、木工、塩ビ、プラスチックなど。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイスピードチップソーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト