ツール用品技術窓口

確定しました

ユニカ 排水マス用センタードリル HSS CD-NO.4

通常単価(税別)
1,322
税込単価
1,454
通常出荷日:6日目

【特長】・排水マス用ホールソー専用のセンタードリルです。【商品仕様】・適合ホールソー(mm):53~1...

詳細を確認

型番:

HSS-CD-NO.4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSS-CD-NO.4の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HSS-CD-NO.4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,322
( 1,454 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排水マス用ホールソー専用のセンタードリルです。
【商品仕様】
・適合ホールソー(mm):53~120(排水マス用)
・適合ホールソー(mm):53~120(排水マス用)
・JANコード:4989270570047
・トラスココード:749-6028
・質量:2g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)

商品担当おすすめ

  • H.S.Sハイスホールソー 画像

    ユニカ

    H.S.Sハイスホールソー

    【特長】鉄板から塩ビ、木材まで広範囲な被削材に対応。抜群の使い勝手を実現。あらゆる用途に応える口径12mm~170mmの豊富なラインナップ。刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。ポール盤ではご使用になれません。

  • 超硬ホールソーメタコアトリプル 画像

    ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル

    【特長】ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。軽くスピーディな穿孔と長寿命を実現。25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニカ 排水マス用センタードリル HSS CD-NO.4の型番HSS-CD-NO.4のページです。 型番HSS-CD-NO.4に関する仕様情報を記載しております。
ユニカ 排水マス用センタードリル HSS CD-NO.4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニカ 排水マス用センタードリル HSS CD-NO.4
DIAMOND センタードリル
皿取錐用センタードリル
スエカゲ センタードリル6mm
超硬深穴ホールソー用 センタードリル
ダイヤモンド コアドリル センターピン
メーカーユニカIKKSK-11スエカゲツールボッシュロブテックス
通常価格1,3224,852692 -1,0361,304 -4,661
通常出荷日6日目6日目3日目6日目1日目〜6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました