17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カネテック マグネットプレフィルタ HSR-PU12
  • カネテック マグネットプレフィルタ

カネテック マグネットプレフィルタ

通常単価(税別)
842,350円
税込単価
926,585円
通常出荷日:19日目

【特長】・ポンプ付きの為、ホース(2本)を加工液タンク内に配置するだけです。・場所を選ばず手軽に取扱い...

詳細を確認
  • JANコード
    4544554000124
  • トラスココード
    837-9926
  • 質量(g)
    60000

型番:

HSR-PU12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSR-PU12の仕様・寸法情報

JANコード
4544554000124
トラスココード
837-9926
質量(g)
60000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSR-PU12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
842,350円
( 926,585円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ付きの為、ホース(2本)を加工液タンク内に配置するだけです。
・場所を選ばず手軽に取扱いができます。
・ポンプ付きの為、ホース(2本)を加工液タンク内に配置するだけです。
・場所を選ばず手軽に取扱いができます。
【用途】
・ワイヤー放電加工機の加工液タンク内の液循環で、加工液中の微鉄分を回収することによりフィルターの寿命を延ばします。
【商品仕様】
・処理量:約1.5/min.
・ポンプ定格:3相AC200V 0.4kW
・カネテック マグネットプレフィルタ
・JANコード:4544554000124
・トラスココード:837-9926
・質量:60kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カネテック マグネットプレフィルタの型番HSR-PU12のページです。 型番HSR-PU12に関する仕様情報を記載しております。
カネテック マグネットプレフィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カネテック マグネットプレフィルタ
カネテック 筒形磁選機
カネテック 筒形磁選機
カネテック 筒形磁選機
カネテック 筒形磁選機
カネテック 筒形磁選機
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格842,350円496,929円1,846,162円1,202,261円880,515円3,499,283円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
JANコード454455400012445445544002694544554400245454455440022145445544002144544554400276
トラスココード837-9926808-5597837-9923837-9921837-9920837-9925
質量(g)600006000.06000030000.022000.0110000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました