17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

本職板金鋏 SLDダクト鋏480mm HSLD-2048
  • 本職板金鋏 SLDダクト鋏480mm

本職板金鋏 SLDダクト鋏480mm

通常単価(税別)
66,450円
税込単価
73,095円
通常出荷日:9日目

【特長】・本職用鋏となります。・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用してます。・厚物ダクトに対応でき...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    495
  • 刃長 (mm)
    80
  • JANコード
    4560118242397
  • トラスココード
    853-4151
  • 質量(g)
    1870.000
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006●刃:日立安来ハガネSLD鋼
  • タイプ
    ステン・鉄板用

型番:

HSLD-2048
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSLD-2048の仕様・寸法情報

全長(mm)
495
刃長(mm)
80
JANコード
4560118242397
トラスココード
853-4151
質量(g)
1870.000
材質1
本体:極軟鋼SAE1006●刃:日立安来ハガネSLD鋼
タイプ
ステン・鉄板用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSLD-2048
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,450円
( 73,095円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本職用鋏となります。
・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用してます。
・厚物ダクトに対応できます。
・表面はクロニッケルメッキ仕上げになります。
【用途】
・板金加工用本職鋏。
【材質】
・本体:極軟鋼(SAE1006)
・刃:日立安来ハガネSLD鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本職板金鋏 SLDダクト鋏480mmの型番HSLD-2048のページです。 型番HSLD-2048に関する仕様情報を記載しております。
本職板金鋏 SLDダクト鋏480mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本職板金鋏 SLDダクト鋏480mm
本職板金鋏 ハイスM1ダクト鋏480mm
本職板金鋏 SLDダクト鋏450mm
ステン用 切箸ダクト480mm
本職板金鋏 SLDエグリ刃240mm
本職板金鋏 SLD柳刃300mm
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格66,450円90,341円66,450円60,655円19,468円21,458円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
全長(mm)495500475495255320
刃長(mm)808870804075
JANコード456011824239745601182432574560118242663456011824162845601182422814560118242151
トラスココード853-4151853-4198853-4150853-4309853-4130853-4129
質量(g)1870.0001850.0001800.0002250.000550.000730.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました