ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ニコルソン 超硬ロータリーバー |
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
|
TONE グリッププライヤ VP-250 |

【特長】
・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。
・厚板の曲線・きつい曲線・直線切りに対応できます。
・表面はクロニッケルメッキ仕上げです。
・本職用板金鋏になります。
【用途】
・板金加工用本職鋏。
【商品仕様】
・全長(mm):265
・刃長(mm):60
・主対応素材:ステンレス・GL鋼板
・JANコード:4560118242427
・トラスココード:853-4147
・質量:410g
【材質/仕上】
・本体:極軟鋼SAE1006
・刃:日立安来ハガネSLD鋼
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
金切鋏(倍力型)
4.8通常価格(税別):2,320円

SK-11
ストロング万能はさみ(カーブ・ストレート・ロング)
4.5通常価格(税別):1,371円~

エンジニア
鉄腕ハサミGT PH-55 全長160mm
4通常価格(税別):3,034円

MCCコーポレーション
倍力万能バサミ PMU
0通常価格(税別):6,013円

千吉
千吉 金切鋏 直線・曲線切L型
5通常価格(税別):3,490円

アルス
“クラフトチョキ”(万能型)
4.1通常価格(税別):2,215円

ホーザン
ヘビースニップ N-838
4通常価格(税別):2,500円

ドウカン
金切鋏
0通常価格(税別):4,706円

ベッセイ
ベッセイ 万能はさみ D16S
0通常価格(税別):3,665円