17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

盛光 本職板金鋏 SLDマジック 210mm HSLD-1621

盛光 本職板金鋏 SLDマジック 210mm

通常単価(税別)
32,307円
税込単価
35,538円
通常出荷日:9日目

【特長】・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。・厚板の曲線・きつい曲線・直線切りに対応で...

詳細を確認

    型番:

    HSLD-1621
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    HSLD-1621の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HSLD-1621
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,307円
    ( 35,538円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。
    ・厚板の曲線・きつい曲線・直線切りに対応できます。
    ・表面はクロニッケルメッキ仕上げです。
    ・本職用板金鋏になります。
    【用途】
    ・板金加工用本職鋏。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):240
    ・刃長(mm):55
    ・主対応素材:ステンレス・GL鋼板
    ・JANコード:4560118242410
    ・トラスココード:853-4146
    ・質量:350g
    【材質/仕上】
    ・本体:極軟鋼SAE1006
    ・刃:日立安来ハガネSLD鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    盛光 本職板金鋏 SLDマジック 210mmの型番HSLD-1621のページです。 型番HSLD-1621に関する仕様情報を記載しております。
    盛光 本職板金鋏 SLDマジック 210mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    盛光 本職板金鋏 SLDマジック 210mm
    盛光 本職板金鋏 SLDマジック 270mm
    盛光 本職板金鋏 SLDマジック 240mm
    本職板金鋏 ハイスM1マジック210mm
    本職板金鋏 SLD左用柳刃210mm
    本職板金鋏 SLD立エグリ210mm
    メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
    通常価格32,307円38,507円35,573円48,371円42,554円25,246円
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました