17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

本職板金鋏 SLD丸波切330mm HSLD-1333
  • 本職板金鋏 SLD丸波切330mm

本職板金鋏 SLD丸波切330mm

通常単価(税別)
19,991円
税込単価
21,990円
通常出荷日:9日目

【特長】・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用してます。・丸波の形状を崩さないできれいに切れます。・...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    340
  • 刃長 (mm)
    75
  • JANコード
    4560118242359
  • トラスココード
    853-4145
  • 質量(g)
    690
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006●刃:日立安来ハガネSLD鋼
  • タイプ
    ステン・鉄板用

型番:

HSLD-1333
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSLD-1333の仕様・寸法情報

全長(mm)
340
刃長(mm)
75
JANコード
4560118242359
トラスココード
853-4145
質量(g)
690
材質1
本体:極軟鋼SAE1006●刃:日立安来ハガネSLD鋼
タイプ
ステン・鉄板用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSLD-1333
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,991円
( 21,990円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用してます。
・丸波の形状を崩さないできれいに切れます。
・表面はクロニッケルメッキ仕上げになります。
・本職用板金鋏になります。
【用途】
・板金加工用本職鋏。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本職板金鋏 SLD丸波切330mmの型番HSLD-1333のページです。 型番HSLD-1333に関する仕様情報を記載しております。
本職板金鋏 SLD丸波切330mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本職板金鋏 SLD丸波切330mm
切箸 寿丸波切330mm
本職板金鋏 SLD左用直刃330mm
本職板金鋏 ハイスM1波板切330mm
本職板金鋏 ハイスM1直刃330mm
本職板金鋏 SLDエグリ刃240mm
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格19,991円23,409円61,598円55,642円46,335円19,468円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
全長(mm)340340355340355255
刃長(mm)759090859040
JANコード456011824235945601182448964560118242625456011824326445601182430594560118242281
トラスココード853-4145853-4126853-4160853-4193853-4171853-4130
質量(g)690600790.000720.000830.000550.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました