17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

盛光 本職板金鋏 SLD横葺 240mm HSLD-0824

盛光 本職板金鋏 SLD横葺 240mm

通常単価(税別)
22,631
税込単価
24,894
通常出荷日:9日目

【特長】・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用してます。・表面はクロニッケルメッキ仕上げになります。...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    HSLD-0824
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HSLD-0824の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HSLD-0824
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,631
    ( 24,894 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用してます。
    ・表面はクロニッケルメッキ仕上げになります。
    ・本職用板金鋏になります。
    【用途】
    ・板金加工用本職鋏。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):260
    ・刃長(mm):55
    ・タイプ:タイプ:ステン・鉄板用
    ・切断能力(mm):0.4
    ・切断能力(mm):0.4
    ・主対応素材:ステンレス・GL鋼板
    ・JANコード:4560118242298
    ・トラスココード:853-4143
    ・質量:480g
    【材質/仕上】
    ・本体:極軟鋼SAE1006
    ・刃:日立安来ハガネSLD鋼

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    盛光 本職板金鋏 SLD横葺 240mmの型番HSLD-0824のページです。 型番HSLD-0824に関する仕様情報を記載しております。
    盛光 本職板金鋏 SLD横葺 240mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました