17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

本職板金鋏 SLD厚物柳刃
  • 本職板金鋏 SLD厚物柳刃

本職板金鋏 SLD厚物柳刃

通常単価(税別)
21,35631,593
税込単価
23,49234,752
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。・表面はクロニッケルメッキ仕上げです。・本...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来ハガネSLD鋼
  • 刃先
    厚物柳刃
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

刃長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

切断能力(mm)ステンレス板

切断能力(mm)鉄板

切断能力(mm)銅板

最小発注数量
255
40
4560118242212
853-4136
550.000
-
-
-
1個
290
50
4560118242229
853-4137
620
-
-
-
1個
320
50
4560118242236
853-4138
830.000
-
-
-
1個
350
50
4560118242243
853-4139
890.000
-
-
-
1個
380
54
4560118242250
853-4140
1110
0.5
0.6
0.8
1個
415
52
4560118242472
853-4141
1280.000
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,356
( 23,492 )
2日目
22,631
( 24,894 )
2日目
24,200
( 26,620 )
9日目
26,305
( 28,936 )
9日目
28,200
( 31,020 )
2日目
31,593
( 34,752 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。
・表面はクロニッケルメッキ仕上げです。
・本職用板金鋏になります。
【用途】
・カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本職板金鋏 SLD厚物柳刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本職板金鋏 SLD厚物柳刃
切箸左用厚物柳刃
本職板金鋏 SLD柳刃300mm
本職板金鋏 SLD柳刃180mm
本職板金鋏 SLD左用柳刃210mm
本職板金鋏 SLDトルネード柳刃270mm
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格21,356-29,807 -21,45816,04042,55422,823
通常出荷日2日目〜9日目9日目9日目9日目9日目
材質1本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006
材質2刃:日立安来ハガネSLD鋼刃:日立安来鋼青紙刃:日立安来ハガネSLD鋼刃:日立安来SLD鋼刃:日立安来ハガネSLD鋼刃:日立安来ハガネSLD鋼
刃先厚物柳刃左用柳刃柳刃柳刃左用柳刃柳刃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト