17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

本職板金鋏 SLDエグリ刃240mm HSLD-0224
  • 本職板金鋏 SLDエグリ刃240mm

本職板金鋏 SLDエグリ刃240mm

通常単価(税別)
19,468円
税込単価
21,415円
通常出荷日:9日目

【特長】・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。・表面はクロニッケルメッキ仕上げです。・本...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    255
  • 刃長 (mm)
    40
  • JANコード
    4560118242281
  • トラスココード
    853-4130
  • 質量(g)
    550.000
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来ハガネSLD鋼
  • 刃先
    エグリ刃

型番:

HSLD-0224
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSLD-0224の仕様・寸法情報

全長(mm)
255
刃長(mm)
40
JANコード
4560118242281
トラスココード
853-4130
質量(g)
550.000
材質1
本体:極軟鋼SAE1006
材質2
刃:日立安来ハガネSLD鋼
刃先
エグリ刃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSLD-0224
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,468円
( 21,415円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。
・表面はクロニッケルメッキ仕上げです。
・本職用板金鋏になります。
【用途】
・カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本職板金鋏 SLDエグリ刃240mmの型番HSLD-0224のページです。 型番HSLD-0224に関する仕様情報を記載しております。
本職板金鋏 SLDエグリ刃240mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本職板金鋏 SLDエグリ刃240mm
本職板金鋏 SLD柳刃240mmスリム
本職板金鋏 ZDP柳刃240mm
本職板金鋏 SLD柳刃300mm
本職板金鋏 SLD立エグリ210mm
本職板金鋏 SLD柳刃180mm
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格19,468円18,375円53,422円21,458円25,246円16,040円
通常出荷日9日目2日目9日目9日目9日目9日目
全長(mm)255260265320220205
刃長(mm)405862753545
JANコード456011824228145601182421754560118242557456011824215145601182427004560118242113
トラスココード853-4130853-4152853-4332853-4129853-4169853-4128
質量(g)550.000400.000460730.000350230

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました