17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

本職板金鋏 SLD直刃360mm HSLD-0036
  • 本職板金鋏 SLD直刃360mm

本職板金鋏 SLD直刃360mm

通常単価(税別)
23,244
税込単価
25,568
通常出荷日:9日目

【特長】・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。・表面はクロニッケルメッキ仕上げです。・本...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    380
  • 刃長 (mm)
    104
  • JANコード
    4560118242205
  • トラスココード
    853-4127
  • 質量(g)
    1110
  • 材質1
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2
    刃:日立安来ハガネSLD鋼
  • 刃先
    ストレート

型番:

HSLD-0036
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSLD-0036の仕様・寸法情報

全長(mm)
380
刃長(mm)
104
JANコード
4560118242205
トラスココード
853-4127
質量(g)
1110
材質1
本体:極軟鋼SAE1006
材質2
刃:日立安来ハガネSLD鋼
刃先
ストレート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSLD-0036
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,244
( 25,568 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。
・表面はクロニッケルメッキ仕上げです。
・本職用板金鋏になります。
【用途】
・カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本職板金鋏 SLD直刃360mmの型番HSLD-0036のページです。 型番HSLD-0036に関する仕様情報を記載しております。
本職板金鋏 SLD直刃360mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本職板金鋏 SLD直刃360mm
本職板金鋏 ハイスM1直刃360mm
本職板金鋏 SLD左用直刃300mm
本職板金鋏 SLD左用直刃330mm
本職板金鋏 SLD銅板用直刃300mm
本職板金鋏 SLDエグリ刃240mm
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格23,24460,92254,32861,59826,08819,468
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
全長(mm)380380320355335255
刃長(mm)10411080909540
JANコード456011824220545601182433704560118242618456011824262545601182423804560118242281
トラスココード853-4127853-4172853-4159853-4160853-4165853-4130
質量(g)1110910.000690790.000440550.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました