17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

“オイルストーン”
ミニター
WA砥石
クレトイシ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
エスコ
  • <
  • >
切箸 寿丸波切330mm HSKO-1333
  • 切箸 寿丸波切330mm

切箸 寿丸波切330mm

通常単価(税別)
23,409円
税込単価
25,750円
通常出荷日:9日目

【特長】・ステン製で錆にくい鋏です。波板材切りです。【用途】・カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    340
  • 刃長 (mm)
    90
  • JANコード
    4560118244896
  • トラスココード
    853-4126
  • 質量(g)
    600
  • 材質1
    本体:ステンレス鋼
  • 材質2
    刃:日立安来鋼

型番:

HSKO-1333
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSKO-1333の仕様・寸法情報

全長(mm)
340
刃長(mm)
90
JANコード
4560118244896
トラスココード
853-4126
質量(g)
600
材質1
本体:ステンレス鋼
材質2
刃:日立安来鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSKO-1333
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,409円
( 25,750円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステン製で錆にくい鋏です。波板材切りです。
【用途】
・カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

切箸 寿丸波切330mmの型番HSKO-1333のページです。 型番HSKO-1333に関する仕様情報を記載しております。
切箸 寿丸波切330mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切箸 寿丸波切330mm
本職板金鋏 SLD丸波切330mm
切箸波板切 330mm
切箸波板切柳刃 330mm
ステン用 切箸サンマ330mm
切箸 寿縦切270B
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格23,409円19,991円18,502円25,961円21,675円24,825円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
全長(mm)340340340335345290
刃長(mm)9075888511372
JANコード456011824489645601182423594560118240690456011824070645601182416664560118244872
トラスココード853-4126853-4145853-4223853-4224853-4306853-4124
質量(g)600690710720.000620630

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました