17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

切箸 寿縦切270B HSKO-1127
  • 切箸 寿縦切270B

切箸 寿縦切270B

通常単価(税別)
24,825
税込単価
27,308
通常出荷日:9日目

【特長】・ステン製で錆にくい鋏です。直線用です。。【用途】・カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    290
  • 刃長 (mm)
    72
  • JANコード
    4560118244872
  • トラスココード
    853-4124
  • 質量(g)
    630
  • 材質1
    本体:ステンレス鋼
  • 材質2
    刃:日立安来鋼
  • 刃先
    縦切

型番:

HSKO-1127
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSKO-1127の仕様・寸法情報

全長(mm)
290
刃長(mm)
72
JANコード
4560118244872
トラスココード
853-4124
質量(g)
630
材質1
本体:ステンレス鋼
材質2
刃:日立安来鋼
刃先
縦切

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSKO-1127
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,825
( 27,308 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステン製で錆にくい鋏です。直線用です。。
【用途】
・カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

切箸 寿縦切270Bの型番HSKO-1127のページです。 型番HSKO-1127に関する仕様情報を記載しております。
切箸 寿縦切270Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切箸 寿縦切270B
本職板金鋏 SLD左用縦切270mm
本職板金鋏 ZDP縦切270mm
本職板金鋏 ハイスM1縦切270mm
本職板金鋏 SLDトルネード縦切270mm
本職板金鋏 SLDα縦切270mm
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格24,82568,96360,46353,03926,73327,664
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
全長(mm)290315290290293290
刃長(mm)728470677575
JANコード456011824487245601182426014560118242571456011824314145601182426944560118244025
トラスココード853-4124853-4164853-4334853-4192853-4157853-4105
質量(g)630610600620640610

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました