17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

盛光 切箸 寿エグリ 210mm HSKO-0221

盛光 切箸 寿エグリ 210mm

通常単価(税別)
17,469円
税込単価
19,216円
通常出荷日:9日目

【特長】・ステン製で錆にくい鋏です。きつい曲線用です。【用途】・カラートタン・ステンレス・ガルバニウム...

詳細を確認

    型番:

    HSKO-0221
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    HSKO-0221の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HSKO-0221
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,469円
    ( 19,216円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステン製で錆にくい鋏です。きつい曲線用です。
    【用途】
    ・カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます
    【商品仕様】
    ・全長(mm):225
    ・刃長(mm):40
    ・本体ステンレス鋏
    ・JANコード:4560118244834
    ・トラスココード:853-4118
    ・質量:350g
    【材質/仕上】
    ・本体:ステンレス鋼
    ・刃:日立安来鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    盛光 切箸 寿エグリ 210mmの型番HSKO-0221のページです。 型番HSKO-0221に関する仕様情報を記載しております。
    盛光 切箸 寿エグリ 210mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    盛光 切箸 寿エグリ 210mm
    盛光 切箸 寿エグリ 240mm
    盛光 切箸 寿エグリ 180mm
    盛光 切箸左用柳刃 210mm
    盛光 切箸 寿リブ切 300mm
    切箸 寿直刃
    メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
    通常価格17,469円18,464円15,556円23,371円19,838円17,469円 -
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました