17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

盛光 切箸 寿エグリ 180mm HSKO-0218

盛光 切箸 寿エグリ 180mm

通常単価(税別)
15,556円
税込単価
17,112円
通常出荷日:9日目

【特長】・ステン製で錆にくい鋏です。きつい曲線用です。【用途】・カラートタン・ステンレス・ガルバニウム...

詳細を確認

    型番:

    HSKO-0218
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    HSKO-0218の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HSKO-0218
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,556円
    ( 17,112円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステン製で錆にくい鋏です。きつい曲線用です。
    【用途】
    ・カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます
    【商品仕様】
    ・全長(mm):195
    ・刃長(mm):32
    ・本体ステンレス鋏
    ・JANコード:4560118244827
    ・トラスココード:853-4117
    ・質量:230g
    【材質/仕上】
    ・本体:ステンレス鋼
    ・刃:日立安来鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    盛光 切箸 寿エグリ 180mmの型番HSKO-0218のページです。 型番HSKO-0218に関する仕様情報を記載しております。
    盛光 切箸 寿エグリ 180mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    盛光 切箸 寿エグリ 180mm
    盛光 切箸左用エグリ 180mm
    盛光 切箸 寿エグリ 240mm
    盛光 切箸 寿エグリ 210mm
    盛光 切箸 寿リブ切 300mm
    切箸柳刃 180mm
    メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
    通常価格15,556円23,958円18,464円17,469円19,838円9,271円
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました