17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

切箸 寿直刃
  • 切箸 寿直刃

切箸 寿直刃

通常単価(税別)
17,46925,246
税込単価
19,21627,771
通常出荷日:9日目

【特長】・ステン製で錆にくい鋏です。直線用です。【用途】・カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ステンレス鋼
  • 材質2
    刃:日立安来鋼
  • 刃先
    ストレート
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

刃長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
250
65
4560118244711
853-4108
400.000
1個
285
70
4560118244728
853-4109
490.000
1個
315
85
4560118244735
853-4110
560
1個
345
90
4560118244742
853-4111
810
1個
385
100
4560118244759
853-4112
880.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,469
( 19,216 )
9日目
18,464
( 20,310 )
9日目
20,833
( 22,916 )
9日目
22,989
( 25,288 )
9日目
25,246
( 27,771 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステン製で錆にくい鋏です。直線用です。
【用途】
・カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

切箸 寿直刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切箸 寿直刃
切箸 寿縦切270B
ステン用 切箸左用直刃
切箸左用厚物直刃
切箸厚物直刃 240mm
切箸エグリ刃
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格17,469-24,82535,471 -33,481 -14,39510,226
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目
材質1本体:ステンレス鋼本体:ステンレス鋼本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006本体:極軟鋼SAE1006
材質2刃:日立安来鋼刃:日立安来鋼刃:日立安来鋼青紙刃:日立安来鋼青紙刃:日立安来鋼青紙刃:日立安来鋼青紙
刃先ストレート縦切左用ストレート厚物用ストレート厚物用ストレートエグリ刃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト