ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

日平 アダプター セーフティージョーセット V爪用

日平 アダプター セーフティージョーセット V爪用 HSC-40
通常単価(税別)
13,169円
税込単価
14,486円
通常出荷日:9日目

【特長】・HSC-300と組み合わせて安全性を高めるV型補助爪とセーフティージョー、リングのセット。【...

詳細を確認
  • 自動車整備事業所向け

型番:

HSC-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSC-40の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HSC-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,169円
( 14,486円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HSC-300と組み合わせて安全性を高めるV型補助爪とセーフティージョー、リングのセット。
【商品仕様】
・寸法:120×100×90
・寸法:120×100×90
・質量:290g
・トラスココード:837-4059
・質量:500g

ご注意

  • 自動車整備事業所向け

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 アダプター セーフティージョーセット V爪用の型番HSC-40のページです。 型番HSC-40に関する仕様情報を記載しております。
日平 アダプター セーフティージョーセット V爪用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 アダプター セーフティージョーセット V爪用
φ50mm用 丸ダイスアダプター
φ25mm用 丸ダイスアダプター
φ38mm用 丸ダイスアダプター
日平 ベアリングインサーターキット
ラジエーターじょうご(アダプター付)
メーカー日平機器エスコエスコエスコ日平機器エスコ
通常価格13,169円4,394円2,508円3,080円40,012円9,019円
通常出荷日9日目3日目3日目3日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました