17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

本職板金鋏 SLDα柳刃270mm HSAP-0127
  • 本職板金鋏 SLDα柳刃270mm

本職板金鋏 SLDα柳刃270mm

通常単価(税別)
22,631
税込単価
24,894
通常出荷日:9日目

【特長】・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用してます。・刃物に加えボディも強化タイプです。・表面は...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    287
  • 刃長 (mm)
    73
  • JANコード
    4560118244018
  • トラスココード
    853-4104
  • 質量(g)
    600
  • 材質1
    本体:炭素鋼S55C●刃:日立安来ハガネSLD鋼
  • タイプ
    ステン・鉄板用
  • 刃先
    柳刃

型番:

HSAP-0127
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSAP-0127の仕様・寸法情報

全長(mm)
287
刃長(mm)
73
JANコード
4560118244018
トラスココード
853-4104
質量(g)
600
材質1
本体:炭素鋼S55C●刃:日立安来ハガネSLD鋼
タイプ
ステン・鉄板用
刃先
柳刃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSAP-0127
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,631
( 24,894 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用してます。
・刃物に加えボディも強化タイプです。
・表面はクロニッケルメッキ仕上げになります。
・本職用板金鋏になります。
【用途】
・板金加工用本職鋏。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本職板金鋏 SLDα柳刃270mmの型番HSAP-0127のページです。 型番HSAP-0127に関する仕様情報を記載しております。
本職板金鋏 SLDα柳刃270mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本職板金鋏 SLDα柳刃270mm
本職板金鋏 SLDα縦切270mm
本職板金鋏 SLDトルネード柳刃270mm
本職板金鋏 SLD柳刃300mm
本職板金鋏 SLD中厚柳刃270mm
本職板金鋏 SLD柳刃180mm
メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
通常価格22,63127,66422,82321,45822,63116,040
通常出荷日9日目9日目9日目9日目2日目9日目
全長(mm)287290290320270205
刃長(mm)737570756045
JANコード456011824401845601182440254560118242687456011824215145601182424034560118242113
トラスココード853-4104853-4105853-4156853-4129853-4142853-4128
質量(g)600610600730.000650.000230

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました