17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイコム ヘルメット取付型マイクロホン HS-92

アイコム ヘルメット取付型マイクロホン

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘルメットに取り付けるタイプのマイクロホン(固定金具がワニグチ)です。【用途】・ヘルメット着...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4909723807551
  • トラスココード
    510-0402
  • 質量(g)
    62.000

ご注意

  • 接続ケーブルとイヤホン必要

型番:

HS-92
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS-92の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4909723807551
トラスココード
510-0402
質量(g)
62.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HS-92
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットに取り付けるタイプのマイクロホン(固定金具がワニグチ)です。
【用途】
・ヘルメット着用での作業用。
【商品仕様】
・接続ケーブル(OPC-636、661)、イヤホン(EH-11、13、14、15)必要
・JANコード:4909723807551
・トラスココード:510-0402
・質量:62g

ご注意

  • 接続ケーブルとイヤホン必要

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイコム ヘルメット取付型マイクロホンの型番HS-92のページです。 型番HS-92に関する仕様情報を記載しております。
アイコム ヘルメット取付型マイクロホンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイコム ヘルメット取付型マイクロホン
トランシーバー(ヘルメット取付型)
イヤホンマイク(ヘルメット用)
アイコム スタンドマイクロホン
アイコム 咽喉マイクロホン
アイコム 小型スピーカーマイクロホン SJ型
メーカーICOMエスコエスコICOMICOMICOM
通常価格15,00031,83018,34111,3282,3006,807 -
通常出荷日4日目1日目2日目7日目4日目1日目
その他オプション-オプションオプションオプション-
JANコード4909723807551--49097231244124909723810926-
トラスココード510-0402--854-8233510-0411-
質量(g)62.000--38065.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト