ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

配管工具セット

配管工具セット HS13
  • 配管工具セット
通常単価(税別)
64,519円
税込単価
70,971円
通常出荷日:6日目

【特長】・水道設備作業に欠かせない工具のスタンダードセットです。

型番:

HS13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HS13の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
17
外寸(mm)
450×230×243
カラー
ブルー
JANコード
4953830269023
トラスココード
814-6116
重量(kg)
8.5
材質
特殊合金鋼

型番リスト

表示件数
型番
HS13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,519円
( 70,971円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道設備作業に欠かせない工具のスタンダードセットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

配管工具セットの型番HS13のページです。 型番HS13に関する仕様情報を記載しております。
配管工具セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管工具セット
ピカイチ プロ用配管工具セット
電設工具セット
工具セット メカビット
ESD工具セット 9本組
工具セット(両開きメタルケースタイプ)(52点)
メーカーヒットトラスコ中山トラスコ中山KAKURI(角利産業)WIHAKTC(京都機械工具)
通常価格64,519円45,819円43,103円9,633円48,603円80,162円
通常出荷日6日目4日目4日目1日目4日目4日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)17241961952
外寸(mm)450×230×243576×256×185420×231×220355×310×82W210×D140×H40440×233×230
カラーブルーブラックブラックブラックブラックシルバー
JANコード4953830269023-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました