17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホシプラ ホームツールケース HRK-02

ホシプラ ホームツールケース

通常単価(税別)
1,813円
税込単価
1,994円
通常出荷日:14日目

【特長】・中皿付きの樹脂製工具箱です・中皿は2段になっており、取外し可能です【用途】・作業用工具やネジ...

詳細を確認
  • JANコード
    4562026593165
  • トラスココード
    852-1364
  • 重量 (kg)
    0.968

型番:

HRK-02
解除
  • この商品は60個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HRK-02の仕様・寸法情報

JANコード
4562026593165
トラスココード
852-1364
重量(kg)
0.968
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
HRK-02
最小発注数量
60個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,813円
( 1,994円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中皿付きの樹脂製工具箱です
・中皿は2段になっており、取外し可能です
【用途】
・作業用工具やネジ、文房具等の整理持ち運びに
【商品仕様】
・製品サイズ:325×190×160(mm)
・JANコード:4562026593165
・トラスココード:852-1364
・質量:968g

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホシプラ ホームツールケースの型番HRK-02のページです。 型番HRK-02に関する仕様情報を記載しております。
ホシプラ ホームツールケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホシプラ ホームツールケース
工具収納用 専用ケース
ジョイクラブRB フタ片開きタイプ
アタッシェケース A-3
工具ケース
370x275x170mm パーツボックス
メーカーホシプラKTC(京都機械工具)リングスターメイホー(明邦化学工業)アイリスオーヤマエスコ
通常価格1,813円1,075円2,755円 -2,385円2,384円 -4,759円
通常出荷日14日目7日目1日目在庫品1日目1日目2日目
JANコード4562026593165-----
トラスココード852-1364-----
重量(kg)0.968-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました