ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

グット ステンドグラスはんだこて

通常単価(税別)
5,744円
税込単価
6,318円
通常出荷日:19日目

【特長】・ステンドグラス専用のはんだこてです。・ティファニ-式からレッドケイムを使用した本格的なステン...

詳細を確認

型番:

HRC-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HRC-100の仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
ヒータータイプ
セラミックヒーター
温度制御
なし
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ヒータ消費電力(W)
48
設定温度範囲(℃)
510
こて全長(mm)
273
こて重量(g)
88
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HRC-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,744円
( 6,318円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンドグラス専用のはんだこてです。
・ティファニ-式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能です。
・小さな手の方でも握りやすいスリムグリップです。
・グリップカバ-により熱が直接手に伝わりにくいので長時間の作業も快適です。
・当社パワ-コントロ-ラ-PC-11と併用すると、よりこまかな作品の製作にも使用になれます。
【商品仕様】
・電源(V):AC100
・消費電力(W):48
・付属コテ先:CX-100RT-7CJ
・全長(mm):240
・コード:1.5m
・コード:1.5m
・JANコード:4975205031110
・トラスココード:849-8077
・質量:96g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グット ステンドグラスはんだこての型番HRC-100のページです。 型番HRC-100に関する仕様情報を記載しております。
グット ステンドグラスはんだこてのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グット ステンドグラスはんだこて
グット 家庭用はんだこてセット30W
グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)
デジタル温調はんだこて
はんだこて FX-601 100V
はんだこて FX650-81
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光ケニス
通常価格5,744円1,648円29,755円6,690円 -6,496円2,779円
通常出荷日19日目8日目1日目4日目在庫品1日目6日目
ステーション/直結直結直結ステーション直結直結直結
ヒータータイプセラミックヒーターニクロムヒーターニクロムヒーターセラミックヒーターセラミックヒーターセラミックヒーター
温度制御なしなしありありありなし
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました