17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NF ハンドビンラック枠 HR-817-S HR-817-S

NF ハンドビンラック枠 HR-817-S

通常単価(税別)
42,776円
税込単価
47,054円
通常出荷日:14日目

【特長】・ハンドビンラック用枠体です。【用途】・ハンドビンラック用部材【商品仕様】・ハンドビンラック枠...

詳細を確認
  • トラスココード
    856-7905
  • 材質1
    本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
  • 質量(g)
    0.000

型番:

HR-817-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HR-817-Sの仕様・寸法情報

トラスココード
856-7905
材質1
本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
質量(g)
0.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-817-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,776円
( 47,054円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドビンラック用枠体です。
【用途】
・ハンドビンラック用部材
【商品仕様】
・ハンドビンラック枠
・トラスココード:856-7905
・質量:0g
【材質/仕上】
・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NF ハンドビンラック枠 HR-817-Sの型番HR-817-Sのページです。 型番HR-817-Sに関する仕様情報を記載しております。
NF ハンドビンラック枠 HR-817-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NF ハンドビンラック枠 HR-817-S
NF ハンドビンラック枠 HR-603-S
NF ハンドビンラック枠 HR-815-S
NF ハンドビンラック枠 HR-604-S
NF ハンドビンラック枠 HR-605-S
ハンドビンラック枠 HR-810-S
メーカー日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング
通常価格42,776円6,761円37,667円8,886円10,612円28,098円
通常出荷日14日目1日目18日目14日目14日目14日目
トラスココード856-7905856-7900856-7904856-7901856-7902856-7903
材質1本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
質量(g)0.0000.000-0.0000.0000.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました