17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンガーラック 移動型

ハンガーラック 移動型

通常単価(税別)
59,92173,390
税込単価
65,91380,729
通常出荷日:8日目

【特長】・キャスター付は移動ができるので利用範囲が広がります【用途】・現場の見える化をサポート・機械と...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    903
  • 奥行 (mm)
    60
  • 高さ (mm)
    1506
  • 材質1
    本体:スチール製
  • 材質
    スチール製(本体)

ご注意

  • フックも同時にご発注ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
28000.0
135-6307
1個
35000.0
135-9392
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,921
( 65,913 )
8日目
73,390
( 80,729 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付は移動ができるので利用範囲が広がります
【用途】
・現場の見える化をサポート
・機械と機械の間に置いて、ハンガーラック兼、間仕切りに

ご注意

  • フックも同時にご発注ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンガーラック 移動型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンガーラック 移動型
OS 定置型ハンガーラック
OS ハンガーラック壁掛型
フック スチール製
ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)
ラックシステム(ルーバーパネルタイプ移動式)
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐サカエサカエ
通常価格59,921-56,379 -25,814 -1,982 -73,361 -57,966 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目3日目3日目
間口(mm)903914928-892892
奥行(mm)6065080-550550
高さ(mm)15061600545-1640-
材質1本体:スチール製本体:スチール製本体:スチール製---
材質スチール製(本体)スチール製(本体)-スチール製--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト