17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HIT 強力型 ハンドリベッター HR005 HR005

HIT 強力型 ハンドリベッター HR005

通常単価(税別)
22,057円
税込単価
24,263円
通常出荷日:6日目

【特長】・強いリベットのカシメに最適です。【商品仕様】・全長(mm):310・リベット径使用範囲:3....

詳細を確認

    型番:

    HR005
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    HR005の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HR005
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,057円
    ( 24,263円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強いリベットのカシメに最適です。

    【商品仕様】
    ・全長(mm):310
    ・リベット径使用範囲:3.2、4.0、4.8
    ・JANコード:4953830180250
    ・トラスココード:814-6115
    ・単品単位数量:1箱
    ・質量:1500g
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HIT 強力型 ハンドリベッター HR005の型番HR005のページです。 型番HR005に関する仕様情報を記載しております。
    HIT 強力型 ハンドリベッター HR005のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HIT 強力型 ハンドリベッター HR005
    タイヨー ハンドリベッター
    タイヨー ハンドリベッター
    強力ホースバンド(ステンレス製)
    汎用型空気配管 ホース取り付け用カプラ(SH型)
    汎用型空気配管 メネジ取り付け用カプラ(PM型)
    メーカーヒット大洋精工大洋精工SK-11H&HH&H
    通常価格22,057円5,553円3,136円637円 -1,079円567円
    通常出荷日6日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました