17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HPC-27用替刃 HPC-27K
  • HPC-27用替刃

HPC-27用替刃

通常単価(税別)
1,976
税込単価
2,174
通常出荷日:9日目

【用途】・HPC-27用の替刃です。

  • 適合機種
    HPC-27
  • トラスココード
    828-3805
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    AUS-6M
  • JANコード
    4962537580010

型番:

HPC-27K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPC-27Kの仕様・寸法情報

適合機種
HPC-27
トラスココード
828-3805
質量(g)
20.000
材質1
AUS-6M
JANコード
4962537580010
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPC-27K
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,976
( 2,174 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・HPC-27用の替刃です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HPC-27用替刃の型番HPC-27Kのページです。 型番HPC-27Kに関する仕様情報を記載しております。
HPC-27用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HPC-27用替刃
HMC-100用替刃
ハンディー塩ビ管カッター(ラチェット式)
エンビ管カッター(HPC-42)用替刃
エンビ管カッター
ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAベストツール
通常価格1,9766,7708,4672,3899,878762 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目7日目1日目〜
適合機種HPC-27--HPC-42--
トラスココード828-3805828-3799828-3804828-3807828-3806-
質量(g)20.000126.000325.000---
材質1AUS-6MAUS-6M刃:AUS-6M---
JANコード49625375800104962537580317496253758000349625375801194962537580102-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました