17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンディー塩ビ管カッター(ラチェット式) HPC-27
  • ハンディー塩ビ管カッター(ラチェット式)

ハンディー塩ビ管カッター(ラチェット式)

通常単価(税別)
8,467
税込単価
9,314
通常出荷日:9日目

【特長】・アルミ合金製の軽量ボディとワンタッチ開口機構により、片手でラクラク操作できます。【用途】・塩...

詳細を確認
  • 切断能力(mm)
    外径27
  • 全長 (mm)
    195
  • トラスココード
    828-3804
  • 質量(g)
    325.000
  • 材質1
    刃:AUS-6M
  • 適合替刃
    HPC-27K
  • 材質2
    本体:ADC12
  • JANコード
    4962537580003

ご注意

  • ご使用中は保護メガネを着用ください。
  • 非絶縁工具ですので電源を切ってご使用ください。

型番:

HPC-27
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPC-27の仕様・寸法情報

切断能力(mm)
外径27
全長(mm)
195
トラスココード
828-3804
質量(g)
325.000
材質1
刃:AUS-6M
適合替刃
HPC-27K
材質2
本体:ADC12
JANコード
4962537580003
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPC-27
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,467
( 9,314 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製の軽量ボディとワンタッチ開口機構により、片手でラクラク操作できます。
【用途】
・塩ビ管など樹脂パイプの切断に。
【材質】
・刃:AUS-6M
・本体:ADC12

ご注意

  • ご使用中は保護メガネを着用ください。
  • 非絶縁工具ですので電源を切ってご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンディー塩ビ管カッター(ラチェット式)の型番HPC-27のページです。 型番HPC-27に関する仕様情報を記載しております。
ハンディー塩ビ管カッター(ラチェット式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディー塩ビ管カッター(ラチェット式)
エンビ管カッター
HMC-100用替刃
HPC-27用替刃
塩ビパイプカッター(ラチェット式)
塩ビ管カッター(黒金)
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAエスコフジ矢
通常価格8,4679,8786,7701,97611,03910,674
通常出荷日9日目7日目9日目9日目2日目1日目
切断能力(mm)外径2742--63(VP50)外径~Φ60、硬質塩化ビニール管(VP50まで)、HIVP管(VP50まで)、保温材付塩ビ管(外径Φ60まで)、ポリエチレン管(外径Φ60まで)
全長(mm)195233--260277
トラスココード828-3804828-3806828-3799828-3805--
質量(g)325.000-126.00020.000--
材質1刃:AUS-6M-AUS-6MAUS-6M--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました