ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK 電動式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用) HP-701H
  • KUK 電動式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)

KUK 電動式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)

通常単価(税別)
155,876円
税込単価
171,464円
通常出荷日:6日目

【特長】・ポリ・ペール缶からの薬液移送に最適です。・電動モーターは悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテ...

詳細を確認
  • 吐出量 (l/min)
    40
  • トラスココード
    850-9804
  • 質量(g)
    3400.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS316)
  • 電圧
    100(V) 40(W) 1.5(A) 25分定格
  • 最大揚程 (m)
    1
  • 最大粘度 (cp)
    1000
  • ホース内径×長さ
    φ19×1000

ご注意

  • 空運転厳禁
  • 強酸・強アルカリ・溶剤等には使用できません。

型番:

HP-701H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HP-701Hの仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
40
トラスココード
850-9804
質量(g)
3400.0
材質1
ステンレス(SUS316)
電圧
100(V) 40(W) 1.5(A) 25分定格
最大揚程(m)
1
最大粘度(cp)
1000
ホース内径×長さ
φ19×1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-701H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155,876円
( 171,464円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ・ペール缶からの薬液移送に最適です。
・電動モーターは悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクター内蔵のため安心してお使いいただけます。
【用途】
・高粘度液体用
【材質】
・ステンレス(SUS316)

ご注意

  • 空運転厳禁
  • 強酸・強アルカリ・溶剤等には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK 電動式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)の型番HP-701Hのページです。 型番HP-701Hに関する仕様情報を記載しております。
KUK 電動式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK 電動式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)
KUK 電動式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)
KUK 電動式ミニハンディポンプ(PTFE製)
KUK 電動式ハンディポンプ(SUS製、高揚程、高回転モータ付)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格155,876円129,797円408,446円254,161円139,764円150,237円
通常出荷日6日目5日目15日目8日目5日目5日目
吐出量(l/min)40401611011080
トラスココード850-9804850-9801850-9806850-9800850-9792850-9790
質量(g)3400.02000.02200.07900.05000.05000.0
材質1ステンレス(SUS316)ポリプロピレン(PP)フッ素樹脂(PTFE)ステンレス(SUS316)ポリプロピレンポリプロピレン
電圧100(V) 40(W) 1.5(A) 25分定格100(V) 40(W) 1.5(A) 25分定格100(V) 40(W) 1.5(A) 25分定格100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました