17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ、逆止弁機構付) HP-201SG
  • KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ、逆止弁機構付)

KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ、逆止弁機構付)

  • 吐出量 (l/min)
    60
  • トラスココード
    850-9793
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 電圧
    100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格
  • 最大揚程 (m)
    7
  • 最大粘度 (cp)
    100
  • ホース内径×長さ
    φ25×1500

ご注意

  • 空運転厳禁

型番:

HP-201SG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HP-201SGの仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
60
トラスココード
850-9793
質量(g)
5000.0
材質1
ポリプロピレン
電圧
100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格
最大揚程(m)
7
最大粘度(cp)
100
ホース内径×長さ
φ25×1500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-201SG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,768円
( 217,545円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆止弁機構のためドラム缶内の残液量を大幅に減らすことができます。
・経済性の向上が期待できます。
【用途】
・酸・アルカリ用。
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 空運転厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ、逆止弁機構付)の型番HP-201SGのページです。 型番HP-201SGに関する仕様情報を記載しております。
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ、逆止弁機構付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ、逆止弁機構付)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、逆止弁機構、高回転モータ付)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格197,768円208,241円186,490円139,764円197,768円150,237円
通常出荷日7日目7日目8日目5日目8日目5日目
吐出量(l/min)6060501105080
トラスココード850-9793850-9791850-9788850-9792850-9789850-9790
質量(g)5000.05000.05000.05000.05000.05000.0
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
電圧100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格100(V) 160(W) 4(A) 連続定格100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格100(V) 160(W) 4(A) 連続定格100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました