17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

R型ハイプラスチックニッパ(ばね付) HP-125R
  • R型ハイプラスチックニッパ(ばね付)

R型ハイプラスチックニッパ(ばね付)

通常単価(税別)
3,691円
税込単価
4,060円
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊合金鋼を使用する事で耐摩耗性に優れ、シャープな切れ味を持続します。・刃部喰い違いストッパ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125

型番:

HP-125R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HP-125Rの仕様・寸法情報

呼び寸法
125
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-125R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,691円
( 4,060円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊合金鋼を使用する事で耐摩耗性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
・刃部喰い違いストッパー付です。
・刃部の表面がR型の為、曲面の切断に最適です。
【用途】
・プラスチック成形業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

R型ハイプラスチックニッパ(ばね付)の型番HP-125Rのページです。 型番HP-125Rに関する仕様情報を記載しております。
R型ハイプラスチックニッパ(ばね付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R型ハイプラスチックニッパ(ばね付)
R型マイクロプラスチックニッパ(バネ付)
R型エッジプラスチックニッパ(バネ付)
プラスチックニッパ(バネ付) ラウンド刃
プラスチックニッパ キックバネ付
ミニプラスチックニッパ プラスチック製バネ付
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研トップ工業スリーピークス技研ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格3,691円3,398円3,893円3,772円2,395円2,652円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目4日目
呼び寸法125125115125125110
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました