17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチスリング HN形 エンドレス形 0.5t HN-W005X0.5
  • マルチスリング HN形 エンドレス形 0.5t

マルチスリング HN形 エンドレス形 0.5t

  • 最大使用荷重 (t)
    0.5
  • 材質1
    心体:ポリエステル
  • 表面布カラー
    灰

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

型番:

HN-W005X0.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HN-W005X0.5の仕様・寸法情報

最大使用荷重(t)
0.5
全長(m)
0.5
トラスココード
816-9679
質量(g)
80
材質1
心体:ポリエステル
JANコード
4902043857909
表面布カラー
灰
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HN-W005X0.5

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

JANコード

最小発注数量
0.5
816-9679
80
4902043857909
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,908円
( 3,199円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等のように錆びないため、グリース不要で汚れにくいです。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・心体:ポリエステル

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチスリング HN形 エンドレス形 0.5tの型番HN-W005X0.5のページです。 型番HN-W005X0.5に関する仕様情報を記載しております。
マルチスリング HN形 エンドレス形 0.5tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチスリング HN形 エンドレス形 0.5t
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 1.0t
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 2.0t
防水型マルチスリングWG エンドレス形 1.0t
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 1.6t
防水型マルチスリングWG エンドレス形 2.0t
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格2,908円10,012円 -15,883円 -9,401円 -13,181円 -11,596円 -
通常出荷日1日目9日目〜8日目〜9日目8日目〜9日目
最大使用荷重(t)0.51211.62
材質1心体:ポリエステル心体:アラミド心体:アラミド心体:ポリエステル心体:アラミド心体:ポリエステル
表面布カラー灰白白紫白緑

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました