ツール用品技術窓口

日平 ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー HNS-102
  • 日平 ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー

日平 ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー

通常単価(税別)
30,761円
税込単価
33,837円
通常出荷日:6日目

【特長】・国産及び外国車のステアリングハンドル着脱作業が楽に行えます。・プーリー抜きにも使用できます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-5978
  • JANコード
    4580117391995
  • 質量(g)
    1500
  • 材質1
    スチール
  • 詳細タイプ
    クイックステアリングプーラー

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

型番:

HNS-102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HNS-102の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-5978
JANコード
4580117391995
質量(g)
1500
材質1
スチール
詳細タイプ
クイックステアリングプーラー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HNS-102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,761円
( 33,837円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産及び外国車のステアリングハンドル着脱作業が楽に行えます。
・プーリー抜きにも使用できます。
【用途】
・ハンドルやプーリー類の取り外しに。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・プーラー本体、レッグボルト2種×各3

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラーの型番HNS-102のページです。 型番HNS-102に関する仕様情報を記載しております。
日平 ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー
ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール
エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター
日平 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm
日平 カッター オイルエレメントカッター
日平 プーラー ジャンボボディープーラー
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格30,761円44,029円21,034円22,120円27,851円171,776円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目4日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツールエンジン関連汎用ツールエンジン関連汎用ツール
トラスココード853-5978853-6000853-6080853-5975837-3686853-5936
JANコード4580117391995-----
質量(g)1500600020001000160017000
材質1スチールスチールスチールスチール-スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました